SKINTOP® MS
SKINTOP® MS, pressacavo in ottone per la massima affidabilità, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Massima affidabilità
- Ottimale scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
Applicazione
- In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
- Industria chimica
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Impianti industriali
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.