SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, boccole di messa a terra in ottone di ricambio per SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE

interferenze

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Passo PG/apertura liberaØ interno (mm)Ø flangia (mm)Lunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213,311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613,311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516,79.0100
52010000
EH 13,5 / 5518,514.0100
52010010
EH 13,5 / 6618,514.0100
52010020
EH 13,5 / 7718,514.0100
52010030
EH 16 / 8820,514.050
52010040
EH 16 / 9920,514.050
52010050
EH 16 / 101020,514.050
52010060
EH 16 / 111120,514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bussole per messa a terra

Applicazione

  • Bussole per messa a terra per SKINDICHT® SHVE e SKINDICHT® SRE.

Note

  • Ottimo e semplice sistema per la messa a terra
  • Esempio di impiego: SKINDICHT® EH13.5/5 è adatto per SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Bussola per messa a terra per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 6.0 Class-Description: Linguetta di messa a terra per pressacavo

Materiale

  • Ottone nudo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.