SKINDICHT® EH
SKINDICHT® EH, boccole di messa a terra in ottone di ricambio per SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Bussole per messa a terra
Applicazione
- Bussole per messa a terra per SKINDICHT® SHVE e SKINDICHT® SRE.
Note
- Ottimo e semplice sistema per la messa a terra
- Esempio di impiego: SKINDICHT® EH13.5/5 è adatto per SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5.
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Bussola per messa a terra per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
- ETIM 6.0 Class-Description: Linguetta di messa a terra per pressacavo
Materiale
- Ottone nudo
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.