SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm

Buona resistenza chimicaResistenza meccanicainterferenze

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniFilettatura PGMisura della chiave SW mmApertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SVRX - Versione W
52006460
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006470
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006480
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006490
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006500
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006510
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006520
SVRX 7256M 72 x 27052.0 - 56.51
52006564
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006530
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006540
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
52006550
SVRX 10572M 105 x 210478.0 - 83.01
SKINDICHT® SVRX - Versione Z
52006345
SVRX 2412M 24 x 1,52410.0 - 12.51
52006355
SVRX 2414M 24 x 1,52412.0 - 14.51
52006365
SVRX 2416M 24 x 1,52414.0 - 16.51
52006375
SVRX 2417M 24 x 1,52416.0 - 17.51
52006425
SVRX 3626M 36 x 23624.0 - 26.51
52006465
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006475
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006485
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006495
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006505
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006515
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006565
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006535
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006545
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
SKINDICHT® SM/SVRX controdado
52006321
SM 24M2430-1
52006401
SM 36M3641-1
52006461
SM 56M5665-1
52006491
SM 72M7285-1
52006531
SM 80M8090-1
52006541
SM 105M105120-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versione EMC per cavi di grosse sezioni
  • SKINDICHT® SVRX 105x2 per sezioni cavo fino a 83 mm

Applicazione

  • Pressacavo secondo DIN 89280 con supporto centrale rotondo in ottone, nudo.
  • Costruzioni navali
  • Off-Shore
  • Per motori di potenza elevata
  • Impianti eolici

Note

  • Controdadi EMC (dentati) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 disponibili su richiesta per custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polveri
  • Per ulteriori pressacavi EMC consultate la sezione relativa a SKINTOP® MS-SC-M e MS-M BRUSH, controdado adatto SKINDICHT® SM-PE-M

Costruzione

  • Tipo "W" per cavi senza schermatura
  • Tipo "Z" per cavi con schermatura (figura 2)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Certificazioni

  • DIN 89280

Materiale

  • Corpo: Ottone nudo
    Guarnizione: EPDM

Grado di protezione

  • IP 56

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.