SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, pressacavo PG in ottone con guarnizione settoriale, stabilità meccanica e scarico della trazione eelvati, per condizioni gravose

Ampio campo di serraggioScarico della trazione ottimaleRobusto

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMax misura di montaggio (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 96 - 82417.0 / 17.030.0650
52004290
PG 118 - 122720.0 / 21.030.0650
52004300
PG 13,512 - 143022.0 / 22.034.06,525
52004310
PG 1613 - 163324.0 / 24.035.06,525
52004320
PG 2115 - 204230.0 / 30.041.0725
52005570
PG 2920 - 275840.0 / 41.046.0810
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 96 - 82417.0 / 17.039.01550
52005576
PG 118 - 122720.0 / 21.039.01550
52005577
PG 13,512 - 163022.0 / 22.042.51525
54000043
PG 1613 - 163324.0 / 24.043.51525
54000011
PG 2115 - 204230.0 / 30.049.01525
54000098
PG 2920 - 275840.0 / 41.053.01510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
  • Elevato scarico della trazione
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Applicazione

  • Pressacavo antistrappo a doppio staffa, per condizioni di applicazioni severe
  • Cantieri
  • Impianti industriali
  • Costruzione di motori elettrici

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • SKINDICHT® SKZ-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SKZ, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse
  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Per ulteriori accessori consultare la sezione SKINDICHT® EV

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione settoriale: CR
    O-ring di tenuta: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.