- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- Accessori per pressacavi SKINDICHT® con filettatura PG
- Tappi di chiusura
- SKINDICHT® BL
SKINDICHT® BL



SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite
No data available for display
No data available for display
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per la chiusura di fori filettati
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Costruzione di motori elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Montaggio con cacciavite
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 54
- IP 68 (con O-ring)
Campo di temperatura
- con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C
senza O-ring da -60 ° C a + 200 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.