SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

No data available for display
Codice articolo Passo PG esterno/internoMax. Ø cavo (mm)Min. Ø cavo (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13,5/ 9.097,5100
52002020
13,5/ 11.0119100
52002030
13,5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610
52002200
48/ 40.0403610
52002210
48/ 44.0444010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Manicotti antipiega alternativi

Applicazione

  • Manicotti per elevata protezione antipiega nei pressacavi SKINDICHT®.

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine per pressacavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per cavo

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.