
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- Accessori per pressacavi SKINDICHT® con filettatura PG
- Manicotti antipiega / guarnizioni coniche
- SKINDICHT® SNR
SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe


SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/9 BEND PROTECTION
52002010
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 13/11 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/11 BEND PROTECTION
52002020
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 11/9 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 11/9 BEND PROTECTION
52002000
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 16/15 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 16/15 BEND PROTECTION
52002050
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 21/15 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 21/15 BEND PROTECTION
52002060
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 13/13 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 13/13 BEND PROTECTION
52002030
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 21/20 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 21/20 BEND PROTECTION
52002090
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 21/17 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 21/17 BEND PROTECTION
52002070
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 21/19 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 21/19 BEND PROTECTION
52002080
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 29/20 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 29/20 BEND PROTECTION
52002100
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 36/26 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 36/26 BEND PROTECTION
52002130
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 36/30 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 36/30 BEND PROTECTION
52002140
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 29/23 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 29/23 BEND PROTECTION
52002110
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 29/25 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 29/25 BEND PROTECTION
52002120
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 42/35 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 42/35 BEND PROTECTION
52002170
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 36/35 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 36/35 BEND PROTECTION
52002160
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 42/40 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 42/40 BEND PROTECTION
52002190
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

SKINDICHT SNR PG 48/44 BEND PROTECTION
SKINDICHT SNR PG 48/44 BEND PROTECTION
52002210
SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL

H07V-K 1X1,5 OG
H07V-K 1X1,5 OG
4520091
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X1,5 OG
H07V-K 1X1,5 OG
4520091
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
1119852
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Manicotti antipiega alternativi
Applicazione
- Manicotti per elevata protezione antipiega nei pressacavi SKINDICHT®.
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine per pressacavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per cavo
Colore standard
- Nero
Materiale
- CR
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.