SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
- Elevato scarico della trazione
- Robusto
- Per cavi con diametri esterni elevati
- Alto grado di protezione
Applicazione
- Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
- Utensili elettrici portatili
- Apparecchiature portatili
- Cantieri
- Parti di macchine in movimento
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Note
- Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
- Per la versione EMC, vedere SKINDICHT® SRE
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta
- Disponibile con filettatura lunga
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
O-ring: NBR
Protezione antipiega: CR
Grado di protezione
- IP 65
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
