Elemento di drenaggio

Elemento di drenaggio in plastica M12, drena l'acqua di condensa dal pavimento dell'alloggiamento, per applicazioni con elevata umidità.

No data available for display
Codice articolo Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Unità di base

Prezzo di base

51730220
1729.512
51730221
1729.512
51730222
1729.512
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per scaricare l'acqua di condensa che si forma sul fondo dell'alloggiamento a causa di elevata umidità dell'aria, grandi sbalzi di temperatura o differenze di pressione.
  • Lo scarico anticipato dell'acqua di condensa riduce il rischio di guasto dell'applicazione e minimizza gli interventi di manutenzione.
  • Fornisce un'elevata capacità di drenaggio di almeno 1,8 l all'ora.
  • La funzione di protezione della custodia è mantenuta grazie alla classe IP56.
  • Ideale per spazi ristretti grazie alla piccola filettatura di raccordo.

Applicazione

  • Particolarmente adatto per custodie chiuse con classe di protezione elevata.
  • Per l'uso nel fondo dell'alloggiamento (foro filettato/passante).
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Note

  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet

Grado di protezione

  • IP 56

Materiale

  • Poliammide 6.6
  • Flat sealing: EPDM

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Certificazioni

  • Filettatura metrica secondo EN 60423

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.