PA-LOCKNUT M6X0,75 BK
PA-LOCKNUT M6X0,75 BK
51730210
SKINDICHT® VENT PA6, componente di compensazione della pressione metrico in plastica e componente di chiusura a ingombro ridotto e elevata portata d’aria
Elemento di drenaggio in plastica M12, drena l'acqua di condensa dal pavimento dell'alloggiamento, per applicazioni con elevata umidità.
| Codice articolo | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51730220
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730221
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730222
| 17 | 29.5 | 12 |