SKINDICHT® VENT PA6

Elemento di compensazione della pressione; filettatura di raccordo M6, M8 e M12; poliammide; nero/grigio chiaro/grigio argento; IP68; quantità di aria (max): 3,5 l/min.

SKINDICHT® VENT PA6, componente di compensazione della pressione metrico in plastica e componente di chiusura a ingombro ridotto e elevata portata d’aria

Elemento di compensazione della pressione con tecnologia a membrana

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneBuona resistenza chimicaTempo di montaggioIngombri ridottiaffidabilitàConnettore con custodia standard

cRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Versione non certificata
51730188
SKINDICHT® VENT 6x0.75 BK16.21025
51730190
SKINDICHT® VENT 6x0.75 LGY16.21025
51730192
SKINDICHT® VENT 6x0.75 SGY16.21025
51730194
SKINDICHT® VENT 8x1.0 BK16.21025
51730196
SKINDICHT® VENT 8x1.0 LGY16.21025
51730198
SKINDICHT® VENT 8x1.0 SGY16.21025
51730200
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK17.31025
51730202
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY17.31025
Versione certificata cURus
51730201
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus17.31025
51730203
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus17.31025
Controdado
51730210
Controdado PA M6x0,75 BK-525
51730211
Controdado PA M6x0,75 LGY-525
51730213
Controdado PA M8x1,0 BK-525
51730214
Controdado PA M8x1,0 LGY-525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elemento di compensazione della pressione che garantisce la necessaria compensazione della pressione quando l'alloggiamento è chiuso. Ciò impedisce la formazione di umidità o condensa.
  • Per i nomi degli articoli con il suffisso "PLUS", il campo di serraggio corrisponde alla dimensione del filetto immediatamente superiore. L'ampio campo di serraggio consente l'introduzione di cavi di diametro maggiore con la stessa filettatura di connessione.
  • La certificazione UL (a seconda dell'articolo) consente l'impiego del prodotto sul mercato nordamericano.

Applicazione

  • Particolarmente adatto per alloggiamenti chiusi in cui è necessaria una ventilazione ottimale.
  • Buona resistenza chimica e agli oli
  • Le varianti nere sono resistenti ai raggi UV e quindi adatte per l'impiego all'esterno.

Caratteristiche del prodotto

  • Elemento di chiusura e equalizzazione di pressione in un solo sistema
  • Spazio di ingombro ridotto
  • Flusso d'aria elevato

Norm references / Approvals

  • Approvazione opzionale sec. UL 508 A

Note

  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Certificazioni

  • Filettatura metrica secondo EN 60423

Note

  • Membrana: acrilico-copolimero

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • Poliammide 6 - Versione Standard / UL 94 V2
    Poliammide 66 - Versione UL / UL 94 V0
  • Guarnizione piatta NBR - versione standard
    O-Ring NBR - versione UL

Grado di protezione

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.