LiFY 1 kV

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura

Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °C

Extra flessibile / fili sottilissimi

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

4560011S
0.754nero7,250
4560021S
0.754blu7,250
4560041S
0.754rosso7,250
4560012S
1.54nero14,450
4560022S
1.54blu14,450
4560042S
1.54rosso14,450
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamento in PVC estremamente morbido, flessibile alle basse temperature

Applicazione

  • Per apparecchiature mobili
  • La versione da 1.000 V con spessore di isolamento maggiorato, è ideale per molti apparecchi di misurazione ( multimetri, .. ecc.)
  • Per l'utilizzo su strumenti di misura di prova, nei laboratori elettrici e nei banchi di collaudo.

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812 e VDE 0250-1

Costruzione

  • Conduttore in rame flessibile
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Conduttore IEC a fili sottilissimi classe 6: 0,07 mm

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori LiFY per misure:
    U: 1000 VAC

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -15°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.