H05V2-K EMBOSS

Harmonised assembly flex in large cardboard box

La marcatura dei cavi' <HAR>sostituisce anche l'approvazione internazionale delle marcature di verifica degli istituti di certificazione, ad esempio <VDE><HAR>. La marcatura <HAR> è di particolare importanza nel caso di traffico di merci tra i paesi europei.

Intervallo di temperatura fino a 90 °C

CE

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/ringPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4515001Kgiallo/verde0.52,530004,89
4515002Kgiallo/verde0.752,725007,211
4515003K
giallo/verde12,820009,614
4515011K
nero0,52,530004,89
4515012K
nero0,752,725007,211
4515013K
nero12,820009,614
4515021K
blu0,52,530004,89
4515022Kblu0.752,725007,211
4515023Kblu1.02,820009,614
4515031Kmarrone0.52,530004,89
4515032Kmarrone0.752,725007,211
4515033Kmarrone1.02,820009,614
4515041K
rosso0,52,530004,89
4515042K
rosso0,752,725007,211
4515043Krosso1.02,820009,614
4515051Kbianco0.52,530004,89
4515052Kbianco0.752,725007,211
4515053Kbianco1.02,820009,614
4515061Kgrigio0.52,530004,89
4515062Kgrigio0.752,725007,211
4515063K
grigio1.02,820009,614
4515071Kviola0.52,530004,89
4515072Kviola0.752,725007,211
4515073K
viola12,820009,614
4515081Krosa0.52,530004,89
4515082Krosa0.752,725007,211
4515083Krosa1.02,820009,614
4515091Karancione0.52,530004,89
4515092Karancione0.752,725007,211
4515093Karancione1.02,820009,614
4515111Kgiallo0.52,530004,89
4515112Kgiallo0.752,725007,211
4515113Kgiallo1.02,820009,614
4515121Kverde0.52,530004,89
4515122Kverde0.752,725007,211
4515123Kverde1.02,820009,614
4515141Kblu scuro0.52,530004,89
4515142K
blu scuro0,752,725007,211
4515143K
blu scuro12,820009,614
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La marcatura dei cavi' <HAR>sostituisce anche l'approvazione internazionale delle marcature di verifica degli istituti di certificazione, ad esempio <VDE><HAR>. La marcatura <HAR> è di particolare importanza nel caso di traffico di merci tra i paesi europei.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Applicazione

  • Impianti di distribuzione e commutazione a bassa tensione
  • Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione
  • Installazioni protette in tubi e canaline precablate e durante la posa e il montaggio
  • "Factory wiring" =cablaggio in loco

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore: completamente colorato su base in PVC, 90 °C, qualità TI3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Campo di temperatura

  • Temperatura di esercizio da -10 °C a +90 °C
  • Temperatura di posa minima: 5 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.