H05V2-K

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Intervallo di temperatura fino a 90 °C

CEHARLLOYDS

No data available for display
Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/anelloPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4515001
giallo/verde0,52,51004,89
4515002
giallo/verde0,752,71007,211
4515003
giallo/verde12,81009,614
4515011
nero0,52,51004,89
4515012
nero0,752,71007,211
4515013
nero12,81009,614
4515021
blu0,52,51004,89
4515022
blu0,752,71007,211
4515023
blu12,81009,614
4515141
blu scuro0,52,51004,89
4515142
blu scuro0,752,71007,211
4515143
blu scuro12,81009,614
4515031
marrone0,52,51004,89
4515032
marrone0,752,71007,211
4515033
marrone12,81009,614
4515111
giallo0,52,51004,89
4515112
giallo0,752,71007,211
4515113
giallo12,81009,614
4515121
verde0,52,51004,89
4515122
verde0,752,71007,211
4515123
verde12,81009,614
4515071
viola0,52,51004,89
4515072
viola0,752,71007,211
4515073
viola12,81009,614
4515081
rosa0,52,51004,89
4515082
rosa0,752,71007,211
4515083
rosa12,81009,614
4515091
arancione0,52,51004,89
4515092
arancione0,752,71007,211
4515093
arancione12,81009,614
4515041
rosso0,52,51004,89
4515042
rosso0,752,71007,211
4515043
rosso12,81009,614
4515051
bianco0,52,51004,89
4515052
bianco0,752,71007,211
4515053
bianco12,81009,614
4515061
grigio0,52,51004,89
4515062
grigio0,752,71007,211
4515063
grigio12,81009,614
4515923
blu scuro/bianco12,81009,614
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La marcatura dei cavi' <HAR>sostituisce anche l'approvazione internazionale delle marcature di verifica degli istituti di certificazione, ad esempio <VDE><HAR>. La marcatura <HAR> è di particolare importanza nel caso di traffico di merci tra i paesi europei.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Applicazione

  • Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Posa in tubazione esterna o sottotraccia e in canali di installazione chiusi
  • Installazioni protette in tubi e canaline precablate e durante la posa e il montaggio
  • "Factory wiring" =cablaggio in loco

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore: completamente colorato su base in PVC, 90 °C, qualità TI3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Campo di temperatura

  • Temperatura di esercizio da -10 °C a +90 °C
  • Temperatura di posa minima: 5 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.