EPIC® SIGNAL M17 A3

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio EPIC® M17 SIGNAL angolare, snodata

  • Uscita cavo ruotabile a 310°
  • I contatti devono essere ordinati a parte
  • Made in Germany

Automazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiinterferenzeImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo M17 A3, angolato e girevole
44423114
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)85
44423112
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)85
44423115
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)175
44423113
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sensore/attuatore
  • Protezione EMC

Applicazione

  • Cavi di feedback/segnale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 48 V AC, 74 V DC

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 3,6 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • Contatti: 8 (1mm), 17 (0,6mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,06 - 0,56 mm² (contatti 0,6mm)
  • Contatto a crimpare: 0,06 - 1,0 mm² (contatti 1mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.