EPIC® SIGNAL M17 F6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore a spina EPIC® M17 SIGNAL per prolunghe

  • Connettore per cavi dati schermati
  • I contatti devono essere ordinati a parte
  • Made in Germany

Automazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiinterferenzeImpermeabile

Codice articolo Article descriptionConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo M17 F6, connettore maschio volante
44423106
EPIC® M17 femmina85
44423104
EPIC® M17 maschio85
44423107
EPIC® M17 femmina175
44423105
EPIC® M17 maschio175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sensore/attuatore
  • Protezione EMC

Applicazione

  • Cavi di feedback/segnale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 48 V AC, 74 V DC

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 3,6 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • Contatti: 8 (1mm), 17 (0,6mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,06 - 0,56 mm² (contatti 0,6mm)
  • Contatto a crimpare: 0,06 - 1,0 mm² (contatti 1mm)

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.