EPIC® POWER M17 A3

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio EPIC® M17 POWER angolare, snodata

  • Uscita cavo ruotabile a 310°
  • I contatti devono essere ordinati a parte
  • Made in Germany

Automazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiinterferenzeImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo M17 A3, angolato e girevole
44423085
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)3+PE (contatti da 2mm)5
44423080
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)3+PE (contatti da 2mm)5
44423086
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)5+PE (contatti da 1mm)5
44423081
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)5+PE (contatti da 1mm)5
44423087
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)6+PE (contatti da 1mm)5
44423082
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)6+PE (contatti da 1mm)5
44423088
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)7+PE (contatti da 1mm)5
44423083
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)7+PE (contatti da 1mm)5
44423089
EPIC® M17 femminaØ2,7mm (4x)3+PE+5 (contatti da 1mm/0,6mm)5
44423084
EPIC® M17 maschioØ2,7mm (4x)3+PE+5 (contatti da 1mm/0,6mm)5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versione con meno contatti per correnti elevate
  • Sensore/attuatore
  • Protezione EMC

Applicazione

  • Servomotori e servo-azionamenti
  • Impiantistica, produzione di macchinari

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630V: contatti 2mm e 1mm
  • 60V: contatti 0,6mm

Tensione di prova

  • 6KV: contatti 2mm e 1mm
  • 1,5KV: contatti 0.6mm

Corrente nominale (A)

  • 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
  • Contatti: 3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 3+PE: 0.5-2.5mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm², 3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm²

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.