EPIC® POWER M17 A1
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
Custodia di montaggio EPIC® M17 POWER
- Elevata potenza con ingombri ridotti
- I contatti devono essere ordinati a parte
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Versione con meno contatti per correnti elevate
- Sensore/attuatore
- Protezione EMC
Applicazione
- Servomotori e servo-azionamenti
- Impiantistica, produzione di macchinari
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630V: contatti 2mm e 1mm
- 60V: contatti 0,6mm
Tensione di prova
- 6KV: contatti 2mm e 1mm
- 1,5KV: contatti 0.6mm
Corrente nominale (A)
- 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
- Contatti: 3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm)
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 3+PE: 0.5-2.5mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm², 3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm²
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
Inserto: PA
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP 67
Cicli di innesto
- 100
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
