EPIC® POWER M17 D6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore per cavo EPIC® M17 POWER per prolunghe

  • Elevata potenza con ingombri ridotti
  • I contatti devono essere ordinati a parte
  • Made in Germany

Automazione industrialeResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiinterferenzeImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Article descriptionConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo M17 D6, connettore femmina volante
44423050
EPIC® M17 femmina3+PE (contatti da 2mm)5
44423055
EPIC® M17 maschio3+PE (contatti da 2mm)5
44423051
EPIC® M17 femmina5+PE (contatti da 1mm)5
44423056
EPIC® M17 maschio5+PE (contatti da 1mm)5
44423052
EPIC® M17 femmina6+PE (contatti da 1mm)5
44423057
EPIC® M17 maschio6+PE (contatti da 1mm)5
44423053
EPIC® M17 femmina7+PE (contatti da 1mm)5
44423058
EPIC® M17 maschio7+PE (contatti da 1mm)5
44423059
EPIC® M17 maschio3+PE+5 (contatti da 1mm/0,6mm)5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sensore/attuatore
  • Versione con meno contatti per correnti elevate
  • Protezione EMC

Applicazione

  • Servomotori e servo-azionamenti
  • Impiantistica, produzione di macchinari

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630V: contatti 2mm e 1mm
  • 60V: contatti 0,6mm

Tensione di prova

  • 6KV: contatti 2mm e 1mm
  • 1,5KV: contatti 0.6mm

Corrente nominale (A)

  • 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • Ottone placcato oro

Numero di contatti

  • 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
  • Contatti: 3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm)

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 3+PE: 0.5-2.5mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm², 3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm²

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.