ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati

Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

  • Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Resistente all'olio

CECSAHARRUULEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/ringm/boxPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

4160485
Bianco/arancione1.53,4100-14,422
4160585
Bianco/arancione2.54100-2437
4160685
Bianco/arancione44,6100-38,449
4160100
giallo/verde0.52,7100-4,811
4160111
verde0.52,7100-4,811
4160103
marrone0.52,7100-4,811
4160103K
marrone0.52,7-30004,811
4160101
nero0.52,7100-4,811
4160101K
nero0.52,7-30004,811
4160106
grigio0.52,7100-4,811
4160106K
grigio0.52,7-30004,811
4160102
blu0.52,7100-4,811
4160102K
blu0.52,7-30004,811
4160114
blu scuro0.52,7100-4,811
4160114K
blu scuro0.52,7-30004,811
4160109
arancione0.52,7100-4,811
4160109K
arancione0.52,7-30004,811
4160107
viola0.52,7100-4,811
4160107K
viola0.52,7-30004,811
4160110
giallo0.52,7100-4,811
4160105
bianco0.52,7100-4,811
4160105K
bianco0.52,7-30004,811
4160104
rosso0.52,7100-4,811
4160104K
rosso0.52,7-30004,811
4160108
rosa0.52,7100-4,811
4160126
blu/ bianco0.52,7100-4,811
4160144
bianco/blu0.52,7100-4,811
4160144K
bianco/blu0.52,7-30004,811
4160200
giallo/verde0.752,9100-7,214
4160200K
giallo/verde0.752,9-25007,214
4160211
verde0.752,9100-7,214
4160203
marrone0.752,9100-7,214
4160203K
marrone0.752,9-25007,214
4160201
nero0.752,9100-7,214
4160201K
nero0.752,9-25007,214
4160206
grigio0.752,9100-7,214
4160206K
grigio0.752,9-25007,214
4160202
blu0.752,9100-7,214
4160202K
blu0.752,9-25007,214
4160214
blu scuro0.752,9100-7,214
4160214K
blu scuro0.752,9-25007,214
4160209
arancione0.752,9100-7,214
4160209K
arancione0.752,9-25007,214
4160207
viola0.752,9100-7,214
4160207K
viola0.752,9-25007,214
4160210
giallo0.752,9100-7,214
4160205
bianco0.752,9100-7,214
4160205K
bianco0.752,9-25007,214
4160204
rosso0.752,9100-7,214
4160208
rosa0.752,9100-7,214
4160226
blu/ bianco0.752,9100-7,214
4160226K
blu/ bianco0.752,9-25007,214
4160244
bianco/blu0.752,9100-7,214
4160244K
bianco/blu0.752,9-25007,214
4160300
giallo/verde13,1100-9,616
4160300K
giallo/verde13,1-20009,616
4160311
verde13,1100-9,616
4160303
marrone13,1100-9,616
4160303K
marrone13,1-20009,616
4160301
nero13,1100-9,616
4160301K
nero13,1-20009,616
4160306
grigio13,1100-9,616
4160306K
grigio13,1-20009,616
4160302
blu13,1100-9,616
4160302K
blu13,1-20009,616
4160314
blu scuro13,1100-9,616
4160314K
blu scuro13,1-20009,616
4160309
arancione13,1100-9,616
4160309K
arancione13,1-20009,616
4160307
viola13,1100-9,616
4160310
giallo13,1100-9,616
4160310K
giallo13,1-20009,616
4160305
bianco13,1100-9,616
4160305K
bianco13,1-20009,616
4160304
rosso13,1100-9,616
4160304K
rosso13,1-20009,616
4160308
rosa13,1100-9,616
4160326
blu/ bianco13,1100-9,616
4160326K
blu/ bianco13,1-20009,616
4160344
bianco/blu13,1100-9,616
4160344K
bianco/blu13,1-20009,616
4160400
giallo/verde1.53,4100-14,422
4160400K
giallo/verde1.53,4-150014,422
4160411
verde1.53,4100-14,422
4160403
marrone1.53,4100-14,422
4160403K
marrone1.53,4-150014,422
4160401
nero1.53,4100-14,422
4160401K
nero1.53,4-150014,422
4160406
grigio1.53,4100-14,422
4160406K
grigio1.53,4-150014,422
4160402
blu1.53,4100-14,422
4160402K
blu1.53,4-150014,422
4160414
blu scuro1.53,4100-14,422
4160414K
blu scuro1.53,4-150014,422
4160409
arancione1.53,4100-14,422
4160409K
arancione1.53,4-150014,422
4160407
viola1.53,4100-14,422
4160410
giallo1.53,4100-14,422
4160410K
giallo1.53,4-150014,422
4160405
bianco1.53,4100-14,422
4160405K
bianco1.53,4-150014,422
4160404
rosso1.53,4100-14,422
4160404K
rosso1.53,4-150014,422
4160408
rosa1.53,4100-14,422
4160426
blu/ bianco1.53,4100-14,422
4160426K
blu/ bianco1.53,4-150014,422
4160444
bianco/blu1.53,4100-14,422
4160444K
bianco/blu1.53,4-150014,422
4160457
Bianco/giallo1.53,4-150014,422
4160500
giallo/verde2.54100-2437
4160500K
giallo/verde2.54-9002437
4160511
verde2.54100-2437
4160503
marrone2.54100-2437
4160503K
marrone2.54-9002437
4160501
nero2.54100-2437
4160501K
nero2.54-9002437
4160506
grigio2.54100-2437
4160506K
grigio2.54-9002437
4160502
blu2.54100-2437
4160502K
blu2.54-9002437
4160514
blu scuro2.54100-2437
4160514K
blu scuro2.54-9002437
4160509
arancione2.54100-2437
4160509K
arancione2.54-9002437
4160507
viola2.54100-2437
4160510
giallo2.54100-2437
4160510K
giallo2.54-9002437
4160505
bianco2.54100-2437
4160505K
bianco2.54-9002437
4160504
rosso2.54100-2437
4160504K
rosso2.54-9002437
4160526
blu/ bianco2.54100-2437
4160544
bianco/blu2.54100-2437
4160544K
bianco/blu2.54-9002437
4160600
giallo/verde44,6100-38,449
4160600K
giallo/verde44,6-60038,449
4160611
verde44,6100-38,449
4160603
marrone44,6100-38,449
4160603K
marrone44,6-60038,449
4160601
nero44,6100-38,449
4160601K
nero44,6-60038,449
4160606
grigio44,6100-38,449
4160602
blu44,6100-38,449
4160602K
blu44,6-60038,449
4160614
blu scuro44,6100-38,449
4160614K
blu scuro44,6-60038,449
4160609
arancione44,6100-38,449
4160609K
arancione44,6-60038,449
4160607
viola44,6100-38,449
4160610
giallo44,6100-38,449
4160610K
giallo44,6-60038,449
4160605
bianco44,6100-38,449
4160604
rosso44,6100-38,449
4160604K
rosso44,6-60038,449
4160626
blu/ bianco44,6100-38,449
4160644
bianco/blu44,6100-38,449
4160700
giallo/verde65,1100-57,667
4160700K
giallo/verde65,1-40057,667
4160711
verde65,1100-57,667
4160703
marrone65,1100-57,667
4160701
nero65,1100-57,667
4160701K
nero65,1-40057,667
4160706
grigio65,1100-57,667
4160706K
grigio65,1-40057,667
4160702
blu65,1100-57,667
4160702K
blu65,1-40057,667
4160714
blu scuro65,1100-57,667
4160714K
blu scuro65,1-40057,667
4160709
arancione65,1100-57,667
4160709K
arancione65,1-40057,667
4160707
viola65,1100-57,667
4160710
giallo65,1100-57,667
4160705
bianco65,1100-57,667
4160704
rosso65,1100-57,667
4160704K
rosso65,1-40057,667
4160726
blu/ bianco65,1100-57,667
4160744
bianco/blu65,1100-57,667
4160800
giallo/verde106,8100-96120
4160811
verde106,8100-96120
4160803
marrone106,8100-96120
4160801
nero106,8100-96120
4160806
grigio106,8100-96120
4160802
blu106,8100-96120
4160814
blu scuro106,8100-96120
4160809
arancione106,8100-96120
4160810
giallo106,8100-96120
4160805
bianco106,8100-96120
4160804
rosso106,8100-96120
4160826
blu/ bianco106,8100-96120
4160844
bianco/blu106,8100-96120
4160900
giallo/verde169100-153,6185
4160911
verde169100-153,6185
4160903
marrone169100-153,6185
4160901
nero169100-153,6185
4160906
grigio169100-153,6185
4160902
blu169100-153,6185
4160914
blu scuro169100-153,6185
4160909
arancione169100-153,6185
4160910
giallo169100-153,6185
4160905
bianco169100-153,6185
4160904
rosso169100-153,6185
4161000
giallo/verde2510,2100-240260
4161011
verde2510,2100-240260
4161003
marrone2510,2100-240260
4161001
nero2510,2100-240260
4161006
grigio2510,2100-240260
4161002
blu2510,2100-240260
4161009
arancione2510,2100-240260
4161010
giallo2510,2100-240260
4161005
bianco2510,2100-240260
4161004
rosso2510,2100-240260
4161100
giallo/verde3511,7--336360
4161111
verde3511,7--336360
4161101
nero3511,7--336360
4161106
grigio3511,7--336360
4161102
blu3511,7--336360
4161105
bianco3511,7--336360
4161104
rosso3511,7--336360
4161200
giallo/verde5013,9--480535
4161211
verde5013,9--480535
4161201
nero5013,9--480535
4161202
blu5013,9--480535
4161300
giallo/verde7016--672735
4161301
nero7016--672735
4161400
giallo/verde9518,2--912930
4161401
nero9518,2--912930
4161402
blu9518,2--912930
4161500
giallo/verde12019,8--11521160
4161501
nero12019,8--11521160
4161502
blu12019,8--11521160
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Molteplici possibilità di impiego
  • Minima necessità di documentazione tecnica grazie alle numerose certificazioni internazionali di cui il cavo beneficia
  • Stoccaggio semplificato; miglioramento dei costi dei processi di produzione
  • Utilizzabile con "Terminazioni e puntalini XL, isolati"

Applicazione

  • "Factory wiring" =cablaggio in loco
  • "Field Wiring" = Cablaggio in campo
  • Cablaggio interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Cablaggio di quadri elettrici
  • I conduttori unipolari isolati in verde ≥ 4 AWG possono essere utilizzati come conduttore di protezione (conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura) su una piattaforma secondo NFPA 70 (NEC)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Autoestinguente secondo UL VW1 / CSA FT1
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
  • Certificazioni del tipo di cavo: <HAR> H07V-K sec. EN 50525-2-31, UL AWM
    style 1015 (con UL sec. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM numero file: E63634), (UL) MTW (con UL sec. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW numero file: E198296), CSA TEW (con CSA sec. CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA classe 5835-01)

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1;
    DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
    8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
    DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**

Tensione Nominale (V)

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 600 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: HAR / IEC: da -40°C a +70°C; UL (AWM): a +105°C;
  • UL (MTW): a +90°C; CSA (TEW): a +105°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • NON ARMONIZZATI: Sezione nominale: 0,5 mm²; 0,75 mm²; 1 mm²; 16 mm²
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno
  • I diametri esterni indicati nella tabella dei numeri parte rappresentano valori massimi.