EPIC® Tappo a vite M12

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Proteggete i vostri beni! In questo caso, i vostri connettori M12. Il nostro cappuccio di protezione dalla polvere può essere facilmente applicato a qualsiasi connettore M12 non in uso, indipendentemente dal fatto che sia stato installato in un dispositivo o montato su un cavo. La codifica meccanica del connettore è irrilevante.

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloAbbinabile aUnità di base

Prezzo di base

381167629
EPIC® M12X1 PROTECTION CAP PLUGPer connettore
381167630
EPIC® M12X1 PROTECTION CAP SOCKETPresa / Giunto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protegge il connettore dalla polvere quando questo non è innestato.
  • Può essere utilizzato sia per i connettori integrati che per quelli preassemblati.
  • Può essere utilizzato sia per i connettori integrati che per quelli preassemblati.
  • Semplice fissaggio a vite.
  • Disponibile nelle versioni come connettore maschio e femmina.

Applicazione

  • Per l'uso con i connettori M12.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.