EPIC® H-K 12/2
Inserto combinato potenza e segnale
La matrice combinata è idonea per l’alimentazione e il controllo e può, ad esempio, essere utilizzata nel settore delle energie rinnovabili e nei sistemi di controllo.
Inserto combinato potenza e segnale
| Codice articolo | Tipo di contatto | Numero di contatti operativi | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
381167292
| femmina | 1 - 14 | 1 | |||
381167291
| maschio | 1 - 14 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Potenza e segnale in un solo inserto
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria di controllo
- Energie rinnovabili
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- 690 V
- 250 V
Tensione di prova
- 8 kV
- 4 kV
Corrente nominale (A)
- IEC: 40 A
- 10 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 5 mOhm
Numero di contatti
- 12 + 2 + PE
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 1,5 - 6 mm²
- Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
Materiale
- Policarbonato PC
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Connessione PE con conduttore da 16 mm ² solo con il copicorda a occhiello 44424029
- Gli inserti devono essere utilizzati nelle apposite custodie
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Per il collegamento dei trefoli occorre utilizzare un puntalino.
