EPIC® POWER M12T Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore M12 compatto entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 12 A per contatto). La codifica T impedisce il collegamento errato con altri connettori.

LeggeroIngombri ridottiImpermeabile

Codice articolo VersioneVersioneNumero contatti (inclusi)SuperficieTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di base

Prezzo di base

381166347
Connettore maschiofemmina4AuM124
381167349------
381166346
Connettore femminamaschio4AuM124
381167350------
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
  • Elevata potenza fino a 12 A con ingombro ridotto per dispositivi di piccole dimensioni.
  • La codifica meccanica T del connettore impedisce il collegamento errato con la relativa controparte.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • Disponibile i diverse versioni.

Applicazione

  • Per applicazioni in corrente continua in ambito a bassa tensione.
  • Per l'alimentazione di apparecchiature di dimensioni ridotte (ad es. moduli I/O, piccoli motori).
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 63 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 4

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.