EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Connettori M12 a cablare

Sul campo: sia che si tratti di F&B, ingegneria meccanica o intralogistica, il connettore dati M12A è un esperto nel campo della trasmissione di segnali a livello di sensore-attuatore. Con questo connettore in plastica, la connettorizzazione del cavo può essere effettuata senza alcun attrezzo speciale grazie al collegamento a vite. Numerose varianti disponibili.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioImpermeabile

No data available for display
No data available for display
Codice articolo DesignNumero di poliSezione conduttore min., flessibile, in mm²Diametro cavo min (mm)Diametro cavo max (mm)Unità di base

Prezzo di base

381166325
Connettore femmina31,548
381166326
Connettore femmina41,548
381166327
Connettore femmina51,548
381166328
Connettore femmina8148
381166338
ad angolo31,548
381166339
ad angolo41,548
381166341
ad angolo51,548
381166343
ad angolo8148
381166332
-31,548
381166333
-41,548
381166335
-51,548
381166337
-8148
381166318
-31,548
381166319
-41,548
381166320
-51,548
381166321
-8148
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67.
  • Disponibile in diverse versioni e con diverse configurazioni dei poli.

Applicazione

  • Utilizzabile universalmente sulle interfacce delle macchine per molteplici applicazioni nella trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza.
  • Tipici campi di applicazione sono sensori e attuatori a livello di campo.
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: CuSnZn

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • da -25°C a +85°C

Materiale contatto

  • Lega di rame

Materiale di placcatura del contatto

  • Au (oro)

Codifica

  • A-standard

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.