EPIC® DATA M12D Screw termination

Grazie al suo design compatto e robusto e all'affidabile protezione dei collegamenti, il connettore M12D è una soluzione di connettività indispensabile per la trasmissione di dati Ethernet fino a 100 Mbit/s (anche nelle reti PROFINET). La codifica D impedisce il collegamento errato con altri connettori. Il connettore è assemblato per mezzo di un collegamento a vite.

Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloDesignMin. diametro esterno (mm)Max. diametro esterno (mm)Unità di base

Prezzo di base

381166331
EPIC DATA M12D D6 4 SR1220 4-8Connettore femmina dritta48
381166340
EPIC DATA M12D D7 4 SR1220 4-8Connettore femmina ad angolo48
381166334
EPIC DATA M12D F1 4 SR1220 4-8Connettore ad angolo48
381166324
EPIC DATA M12D F6 4 SR1220 4-8Connettore dritto48
381167616
EPIC M12 EDF428-8Connettore femmina dritta48
381167615
EPIC M12 EDM428-8Connettore dritto48
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
  • Elevata stabilità grazie alla custodia resistente agli urti in poliammide o in metallo di zinco pressofuso.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • La certificazione UL (a seconda dell'articolo) consente l'impiego del prodotto sul mercato nordamericano.
  • Disponibile i diverse versioni.

Applicazione

  • Utilizzabile universalmente sulle interfacce delle macchine per molteplici applicazioni nella trasmissione di dati e segnali.
  • Per applicazioni Ethernet 100BASE-TX (fino a 100 Mbit/s) a norma IEEE 802.3.
  • I connettori schermati con alloggiamenti metallici sono particolarmente adatti agli ambienti in cui è richiesta la compatibilità elettromagnetica (EMC).
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore Industrial Ethernet da cablare in campo
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.

Norm references / Approvals

  • M12 con codifica D in conf. a IEC61076-2-101

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • da -25°C a +85°C

Materiale contatto

  • ottone placcato oro CuZn / Au

Materiale di placcatura del contatto

  • ottone placcato oro CuZn / Au

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.