
EPIC® POWER M23 F6 TWIST
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Custodia F6 per l'utilizzo con il connettore tipo D6.
- Dimensioni costruttive a ingombro ridotto particolarmente efficienti per apparecchiature molto piccole.
- Protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche grazie al pressacavo EMC integrato.
- Il sistema di bloccaggio rapido TWIST consente un collegamento semplice con la controparte (il bloccaggio avviene già dopo un quarto di giro). TWIST è collegabile con connettori standard di mercato.
- La custodia singola può essere utilizzata sia con inserto per contatti femmina che maschio (disponibile separatamente).
Applicazione
- I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
- Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
- Per l'impiego con corrispondenti controparti TWIST della serie EPIC® POWER M23.
- Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 630 V (contatti 2mm)
- 250 V (contatti 1 mm)
Tensione di prova
- 6 kV (contatti 2 mm)
- 4 kV (contatti 1 mm)
Corrente nominale (A)
- 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)
- 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento
- 3
Resistenza di contatto
- < 4 mOhm
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,5 - 2,5 mm² (contatti 2mm)
- Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
Inserto: PA
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP68 (10h/1m)
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -25°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.