Connettore EPIC® DATA FFC-LC

Connettori per fibra ottica, idonei per un cablaggio in campo semplice e veloce

Connettori per fibra ottica, idonei per un cablaggio in campo semplice e veloce

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

38115833
FFC-LC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115834
FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115799
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115800
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115797
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115798
FFC-LC-APC-OS2-2/3-10PCS
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I connettori LC cablabili in campo per cavi in fibra ottica GOF, sono preparati in fabbrica, testati e pronti all'uso per il montaggio in loco
  • Sistema FFC (Fibre Fast Connect) per il cablaggio semplice e rapido anche in spazi ristretti. Non sono necessarie fasi di processo costose, utensili speciali e un ambiente di laboratorio per il cablaggio
  • I connettori possono essere cablati fino a 3 volte e quindi possono essere impiegati in modo flessibile

Applicazione

  • Per la realizzazione di un collegamento in fibra ottica
  • Per l'impiego in dorsali di rete
  • Per il cablaggio di edifici e data center
  • Per l'impiego nel quadro elettrico
  • Per l'impiego con gli accessori EPIC® DATA FFC-LC e il kit base EPIC® DATA FFC-LC

Caratteristiche del prodotto

  • Il set dei connettori include tutto l'occorrente per l'assemblaggio
  • I numeri di serie sui singoli connettori garantiscono la completa tracciabilità
  • Gel con indice di rifrazione per valori ottici costanti ed eccellenti

Norm references / Approvals

  • Superfici di accoppiamento dei connettori LC secondo DIN EN IEC 61754-20

Costruzione

  • Diametro della ferula LC: 1,25 mm
  • Cablaggio su fibre da 0,25 - 0,9 mm o cavi da 2 - 3 mm
  • Possibilità di assemblaggio con cavi di diametro 1,7mm-2,1mm
  • Nei tipi di taglio PC, UPC, APC
  • Adatto per fibre OM3/4 e OS2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica

Campo di temperatura

  • Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
  • Stoccaggio: da -25°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.