Adattatori GOF
Accessori per fibra ottica, adattatori per connettore maschio tipo LC, SC e ST
Connettore per il collegamento ottico. Forme costruttive come ST, LC, SC e FC. Disponibile in diverse versioni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Gli accoppiamenti uniscono i connettori in fibra di vetro agli stessi tipi oa diversi tipi di connettori.
Norm references / Approvals
- LC conforme allo standard IEC 61754-20
- SC conforme allo standard IEC 61754-4
- ST conforme allo standard IEC 61754-2
- Conforme agli standard IEC, EIA/TIA
Costruzione
- Connettori Zirconia
- Adattatori LC e SC disponibili in verde (monomodale APC), blu (monomodale PC) e grigio (multimodale)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 6.0 Class-Description: Accoppiamento fibra ottica
Attenuazione
- Attenuazione (dB) < 0.2
- Ripetibilità 1000 cicli (dB) < 0.2
Campo di temperatura
- Utilizzo
LC, ST, SC: da -40° a +85°C - Umidità 95%
Autoestinguenza UL 94 V-0
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.