UNITRONIC® 300 STP

Cavi di controllo e di segnale schermati di sezioni piccole e coppie twistate - UL / CSA

UNITRONIC® 300 STP: cavo per dati PVC a bassa frequenza, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per uso non protetto su canalina, schermato, coppie intrecciate, -25°C/105°C

  • Altre versioni disponibili su richiesta
  • Appositamente per 20 AWG e 18 AWG: con codice colore standard dei conduttori, fino a 37 coppie / con codice colore non standard dei conduttori, ad esempio con conduttore di messa a terra verde-giallo, fino a 50 coppie

Per esternoAutoestinguenteResistente all'oliointerferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CECSARUULC_ULFire

No data available for display
Codice articolo Numero coppie e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® 300 STP
302402STP
2 x 2 x 24 AWG6,525,559
302403STP
3 x 2 x 24 AWG6,831,165
302406STP
6 x 2 x 24 AWG8,749,7106
302201STP
1 x 2 x 22 AWG5,119,139
302203STP
3 x 2 x 22 AWG7,738,271
302206STP
6 x 2 x 22 AWG9,670125
302002STP
2 x 2 x 20 AWG9,447,7128
302003STP
3 x 2 x 20 AWG10,568,2161
302006STP
6 x 2 x 20 AWG13,3106,5321
301801STP
1 x 2 x 18 AWG6,837,8106
301802STP
2 x 2 x 18 AWG10,766,2122
301806STP
6 x 2 x 18 AWG14,6153,1324
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Cavi per trasmissione dati per cablaggi interni ed esterni
  • Per il mercato Nord America
  • Negli USA in conformità a CMG, PLTC o ITC posa diretta su piattaforma, in combinazione con -ER (Exposed Run) per sezioni di transizione non protette di max. 1,8 m di lunghezza ciascuna
  • Grazie alla certificazione DIRECT BURIAL, l'interramento diretto delle versioni con sezione conduttori AWG 18 è permesso negli Stati Uniti
  • Resistente alle torsioni fino a ±150 °/m in drip loop di impianti eolici

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Con nastratura totale, filo di drenaggio, calza in rame stagnato (copertura 75 %)
  • Guaina esterna: composto PVC speciale, grigio scuro (simil RAL 7005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • Coppia 1 : nero, rosso
    Coppia 2 : bianco, nero
    Coppia 3 : verde, nero
    Coppia 4 : nero, blu
    Coppia 5 : nero, giallo
    Coppia 6 : nero, marrone
  • Eccetto coppia singola, 24-22 AWG: nero, bianco

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Tensione nominale UL: 300 V
    IEC: non adatto per uso potenza

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale / Nord America: da -25°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)
  • Posa fissa / Nord America: da -40°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.