Adattatori GOF

Accessori per fibra ottica, adattatori per connettore maschio tipo LC, SC e ST

Connettore per il collegamento ottico. Forme costruttive come ST, LC, SC e FC. Disponibile in diverse versioni

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Monomodale
29410999
GOF Adattatore Duplex SC Single-mode Blu/4PC
29410989
GOF Adattatore Duplex SC Single-mode APC Verde /4PC
29430999
GOF Adattatore Duplex LC Single-mode Blu/4PC
29430989
GOF Adattatore Duplex LC Single-mode APC Verde /4PC
29420999
GOF Adattatore Simplex ST(BFOC) Single-mode /4PC
29421999
GOF Adattatore Duplex ST-SC Single-mode/4PC
Multimodale
29410199
GOF adattatore Duplex SC Multimode beige /4PC
29410200
Attacco GOF Duplex SC Multimodale MT /4PC
29430199
GOF adattatore Duplex LC Multimode beige /4PC
29420199
GOF Adattatore Simplex ST(BFOC) Multimode /4PC
29421199
GOF adattatore Duplex ST-SC Multimode beige /4PC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Gli accoppiamenti uniscono i connettori in fibra di vetro agli stessi tipi oa diversi tipi di connettori.

Norm references / Approvals

  • LC conforme allo standard IEC 61754-20
  • SC conforme allo standard IEC 61754-4
  • ST conforme allo standard IEC 61754-2
  • Conforme agli standard IEC, EIA/TIA

Costruzione

  • Connettori Zirconia
  • Adattatori LC e SC disponibili in verde (monomodale APC), blu (monomodale PC) e grigio (multimodale)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accoppiamento fibra ottica

Attenuazione

  • Attenuazione (dB) < 0.2
  • Ripetibilità 1000 cicli (dB) < 0.2

Campo di temperatura

  • Utilizzo
    LC, ST, SC: da -40° a +85°C
  • Umidità 95%
    Autoestinguenza UL 94 V-0

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.