Connettore GOF

Accessori per fibra ottica, connettore maschio tipo LC, SC, ST e FC

Connettore per il collegamento ottico. Forme costruttive come ST, LC, SC e FC. Disponibile in diverse versioni

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Monomodale
29110999
GOF Connettore SC Single-mode Blu/4PC
29110998
GOF Connettore SC Single-mode Blu/50PC
29110989
GOF Connettore SC Single-mode APC Verde/4PC
29110988
GOF Connettore SC Single-mode APC Verde/50PC
29130999
GOF Connettore LC Single-mode Blu/4PC
29130998
GOF Connettore LC Single-mode Blu/50PC
29130989
GOF Connettore LC Single-mode APC GR/4PC
29130988
GOF Connettore LC Single-mode APC GR/50PC
29120999
GOF Connettore ST Single-mode /4PC
29120998
GOF Connettore ST Single-mode /50PC
29140999
GOF Connettore FC Single-mode /4PC
Multimodale
29110199
GOF Connettore SC Multimode Beige/4PC
29110198
GOF Connettore SC Multimode Beige/50PC
29130199
GOF Connettore LC Multimode Beige/4PC
29130198
GOF Connettore LC Multimode Beige/50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF Connettore ST Multimode /4PC
29120198
GOF Connettore ST Multimode /50PC
29140199
GOF Connettore FC Multimode /4PC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ideale per l'assemblaggio
  • Per il cablaggio: preparazione del cavo/incollaggio/crimpatura/lucidatura
  • Le istruzioni di montaggio possono essere reperite nel Kit di montaggio GOF (non incluso nella gamma dei prodotti Lapp)
  • L'assemblaggio dei connettori deve essere eseguito
    da installatori qualificati in fibre ottiche

Applicazione

  • Per l'assemblaggio del connettore in ambienti produttivi o laboratori

Caratteristiche del prodotto

  • Il set dei connettori include tutto l'occorrente per l'assemblaggio

Riferimenti normativi/approvazioni

  • LC conforme allo standard IEC 61754-20
  • SC conforme allo standard IEC 61754-4
  • ST conforme allo standard IEC 61754-2

Costruzione

  • Diametro ferula:
    LC: 1.25mm (zirconia)
    SC, ST: 2.5mm (zirconia)
  • Possibilità di assemblaggio con cavi di diametro 1,7mm-2,1mm
  • Set di connettori LC e SC disponibili in verde (monomodale APC), blu (monomodale PC) e grigio (multimodale)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.