HITRONIC® HRM-FD

Cavo breakout divisibile flessibile per l’impiego in catene portacavi

Cavo Breakout divisibile HITRONIC® HRM-FD per applicazioni mobili in catena; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Cavo flessibili per posa mobile in catena portacavi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaLeggeroScarico della trazione ottimalecatena portacaviResistente ai raggi UV

EtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di fibraN. di fibreDiametro esterno [mm]Peso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Multimode G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM450/125 OM427,850
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM450/125 OM447,850
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM450/125 OM4810,493
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM450/125 OM4121398
Multimodale G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM350/125 OM327,850
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM350/125 OM347,850
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM350/125 OM3810,493
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM350/125 OM3121398
Multimodale G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM250/125 OM227,850
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM250/125 OM247,850
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM250/125 OM2810,493
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM250/125 OM2121398
Multimodale G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM127,850
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,850
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM1810,493
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1121398
Monomodale E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS29/125 OS227,850
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS29/125 OS247,850
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS29/125 OS2810,493
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS29/125 OS2121398
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versione per l'impiego in catene portacavi
  • Adatto per cablaggio in campo
  • Facile da montare grazie al design compatto, elevata flessibilità, guaina robusta e ridotto raggio di curvatura
  • Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

  • Per applicazioni industriali ad elevata flessibilità
  • Per il collegamento tra parti mobili
  • In installazioni verticali
  • Ambienti industriali
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Secondo standard militare MIL-C-85045
  • Adatto all'impiego in catena portacavi e in parti di macchinari in continuo movimento, in ambienti asciutti o umidi
  • Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
  • Meccanicamente robusto

Costruzione

  • Fibre isolate singolarmente in LSZH, Ø 2,0 mm
  • Fibre aramidiche per scarico della trazione
  • Elemento centrale
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche

Dimensioni

  • Cavo singolo: 2,0 mm
  • Cavo: vedi tabella

Codice di identificazione dei conduttori

  • Vedere i datasheets per i dettagli

Tipo di fibra

  • GOF - fibre di vetro

Designazione standard

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

Valori ottici

  • vedi datasheet

Tipo di fibra ottica

  • Core: vetro
  • Cladding: vetro

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C
  • Posa mobile: da -20°C a +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.