Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Cavo patch RJ45 schermato (S / FTP) - certificato UL

Patchcord Cat.6a per Gigabit Ethernet, priva di alogeni e con approvazione UL. Disponibile in diversi colori e lunghezze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniTempo di montaggioIngombri ridotti

CECULUSEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloDiametro esterno mmLength (m)ColoriUnità di base

Prezzo di base

24441316
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK6.20,25nero
24441331
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU6.20,25blu
24441346
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN6.20,25verde
24441361
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY6.20,25grigio
24441376
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR6.20,25arancio
24441391
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD6.20,25rosso
24441406
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH6.20,25bianco
24441421
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE6.20,25giallo
24441317
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK6.20,5nero
24441332
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU6.20,5blu
24441347
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN6.20,5verde
24441362
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY6.20,5grigio
24441377
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR6.20,5arancio
24441392
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD6.20,5rosso
24441407
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH6.20,5bianco
24441422
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE6.20,5giallo
24441318
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK6.21nero
24441333
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU6.21blu
24441348
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN6.21verde
24441363
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY6.21grigio
24441378
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR6.21arancio
24441393
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD6.21rosso
24441408
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH6.21bianco
24441423
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE6.21giallo
24441319
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK6.21,5nero
24441334
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU6.21,5blu
24441349
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN6.21,5verde
24441364
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY6.21,5grigio
24441379
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR6.21,5arancio
24441394
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD6.21,5rosso
24441409
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH6.21,5bianco
24441424
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE6.21,5giallo
24441320
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK6.22nero
24441335
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU6.22blu
24441350
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN6.22verde
24441365
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY6.22grigio
24441380
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR6.22arancio
24441395
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD6.22rosso
24441410
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH6.22bianco
24441425
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE6.22giallo
24441321
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK6.23nero
24441336
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU6.23blu
24441351
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN6.23verde
24441366
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY6.23grigio
24441381
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR6.23arancio
24441396
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD6.23rosso
24441411
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH6.23bianco
24441426
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE6.23giallo
24441322
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK6.25nero
24441337
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU6.25blu
24441352
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN6.25verde
24441367
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY6.25grigio
24441382
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR6.25arancio
24441397
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD6.25rosso
24441412
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH6.25bianco
24441427
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE6.25giallo
24441323
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK6.27,5nero
24441338
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU6.27,5blu
24441353
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN6.27,5verde
24441368
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY6.27,5grigio
24441383
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR6.27,5arancio
24441398
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD6.27,5rosso
24441413
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH6.27,5bianco
24441428
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE6.27,5giallo
24441324
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK6.210nero
24441339
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU6.210blu
24441354
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN6.210verde
24441369
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY6.210grigio
24441384
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR6.210arancio
24441399
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD6.210rosso
24441414
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH6.210bianco
24441429
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE6.210giallo
24441325
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK6.215nero
24441340
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU6.215blu
24441355
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN6.215verde
24441370
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY6.215grigio
24441385
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR6.215arancio
24441400
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD6.215rosso
24441415
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH6.215bianco
24441430
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE6.215giallo
24441326
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK6.220nero
24441341
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU6.220blu
24441356
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN6.220verde
24441371
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY6.220grigio
24441386
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR6.220arancio
24441401
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD6.220rosso
24441416
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH6.220bianco
24441431
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE6.220giallo
24441327
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK6.225nero
24441342
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU6.225blu
24441357
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN6.225verde
24441372
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY6.225grigio
24441387
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR6.225arancio
24441402
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD6.225rosso
24441417
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH6.225bianco
24441432
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE6.225giallo
24441328
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK6.230nero
24441343
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU6.230blu
24441358
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN6.230verde
24441373
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY6.230grigio
24441388
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR6.230arancio
24441403
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD6.230rosso
24441418
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH6.230bianco
24441433
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE6.230giallo
24441329
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK6.240nero
24441344
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU6.240blu
24441359
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN6.240verde
24441374
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY6.240grigio
24441389
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR6.240arancio
24441404
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD6.240rosso
24441419
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH6.240bianco
24441434
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE6.240giallo
24441330
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK6.250nero
24441345
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU6.250blu
24441360
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN6.250verde
24441375
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY6.250grigio
24441390
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR6.250arancio
24441405
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD6.250rosso
24441420
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH6.250bianco
24441435
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE6.250giallo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Soluzione flessibile per connessioni rapide

Applicazione

  • Cablaggio di quadri elettrici

Norm references / Approvals

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • Certificazioni UL ved. scheda tecnica

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in LSZH
  • Diametro esterno: 6.2 mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Grado di protezione

  • IP20

Campo di temperatura

  • Installazione: da 0°C a +50°C
  • In esercizio: da -20 °C a + 60 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.