EPIC® SENSOR M12 V4A

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterni

Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeverageAutomazione industrialeResistente alla corrosioneIngombri ridottiImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliCross-section in mm²Cable diameter in mmTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina dritta
22262049
AB-C4-M12MS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262123
AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
Presa dritta
22262050
AB-C4-M12FS-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
22262124
AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP40.25 - 0.754.0 - 6.52501
Presa ad angolo
22262051
AB-C4-M12FA-PG7-VA40.25 - 0.754 - 62501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ghiera in acciao inox anticorrosione
  • Cablaggio semplice e rapido sul posto
  • Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Applicazione

  • Sistemi di automatizzazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Versione SKINTOP® per applicazioni esterne

Caratteristiche del prodotto

  • Connettore a 4 poli
  • Morsetti a vite
  • PWIS-free

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuZn
    Placcatura contatto: Au (oro)
    Ghiera: Acciaio inox (V4A)

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore: da -40°C a +85°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.