EPIC® SENSOR M8

Connettori M8 da cablare

Connettori M8 per il montaggio con connessione a vite o IDC per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura

Automazione industrialeAmpio campo di serraggioTempo di montaggioIngombri ridottiRobustoImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliTipo di collegamentoCross-section in mm²Cable diameter in mmTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Presa ad angolo
22262112
AB-C3-M8FA3vite0.14 - 0.53.5 - 5601
22262113
AB-C4-M8FA4vite0.14 - 0.53.5 - 5601
Spina dritta
22260993
AB-C3-M8MS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260985
AB-C3-M8MS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260043
AB-C4-M8MS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260044
AB-C4-M8MS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260120
AB-C3-M8MS3vite0.14 - 0.53.5 - 5601
22260121
AB-C4-M8MS4vite0.14 - 0.53.5 - 5601
Spina dritta schermata
22262025
AB-C3-M8MS-M-0,34-SH3vite0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262027
AB-C4-M8MS-M-0,34-SH4vite0.14 - 0.53.5 - 5601
Spina ad angolo
22262110
AB-C3-M8MA3vite0.14 - 0.53.5 - 5601
22262111
AB-C4-M8MA4vite0.14 - 0.53.5 - 5601
Presa dritta
22260994
AB-C3-M8FS-F0,253IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260986
AB-C3-M8FS-F0,53IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260045
AB-C4-M8FS-F0,254IDC0.08 - 0.252.5 - 5601
22260046
AB-C4-M8FS-F0,54IDC0.25 - 0.52.5 - 5601
22260125
AB-C3-M8FS3vite0.14 - 0.53.5 - 5601
22260126
AB-C4-M8FS4vite0.14 - 0.53.5 - 5601
Presa dritta schermata
22262026
AB-C3-M8FS-M-0,34-SH3vite0.14 - 0.53.5 - 5.5601
22262028
AB-C4-M8FS-M-0,34-SH4vite0.14 - 0.53.5 - 5.5601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Easy connection with proven screw clamp connection
  • Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
  • Cablaggio semplice e rapido sul posto
  • Non necessità di strumenti speciali per il cablaggio
  • Confezionamento semplice in loco grazie alla tecnica di collegamento rapido IDC

Caratteristiche del prodotto

  • Versione a 3 o 4 poli
  • Versione con contatti ad innesto rapido (IDC) o a vite
  • PWIS-free

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Au (oro)

Grado di protezione

  • IP 65/IP 67 (IDC)
    IP 68 (perforazione)
    IP 67 (vite)

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore
    da -25 °C a +80 °C (IDC)
    da -25 °C a +85 °C (perforazione)
    da -40 °C a +85 °C (vite)

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.