UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Connettore valvola e spina M12

Cavo di collegamento sensore/attuatore, connettore per valvola su connettore M12, PUR privo di alogeni, 3 pin, con LED, tipo A, tipo B, tipo C, IP65/IP67

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLength (m)LEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo A (18 mm)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S30,31 LED241
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S30,61 LED241
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S311 LED241
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S321 LED241
Connettore diritto per connettore valvola tipo A (18mm) per pressostato
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L50,32 LEDs241
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L50,62 LEDs241
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L512 LEDs241
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L522 LEDs241
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo B (10 mm)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S30,31 LED241
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S30,61 LED241
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S311 LED241
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S321 LED241
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo BI (11 mm)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S30,31 LED241
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S30,61 LED241
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S311 LED241
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S321 LED241
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo C (8 mm)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S30,31 LED241
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S30,61 LED241
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S311 LED241
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S321 LED241
Connettore maschio dritto / connettore valvola tipo CI (9,4 mm)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S30,31 LED241
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S30,61 LED241
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S311 LED241
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S321 LED241
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Con circuito di protezione (diodo Z), bypass PE (tranne tipo AD)
  • LED indicatore di stato (giallo)
    LED stato di commutazione (2 rosso/verde)
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura
  • PWIS-free

Costruzione

  • 3 o 5 x 0.5 mm²
  • Colorazioni:Conduttori neri con numerazione bianca + giallo/verde
  • Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera
  • Diametro esterno:4.5 mm (3 pins)5.3 mm (5 pins)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore valvola da -20°C a +85°CConnettore M12 da -25°C a +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -20°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.