UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Spina M12 e presa M8

Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3-4 poli, maschio M12 su femmina M8, con codifica A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

CULUS

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)DesignLEDTensione Nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina - presa
3-pin
22260225
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS0,3dritto-drittono601
22260226
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS0,6dritto-drittono601
22260227
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS1dritto-drittono601
22260228
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS2dritto-drittono601
22260229
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA0,3dritto-ad angolono601
22260230
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA0,6dritto-ad angolono601
22260231
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA1dritto-ad angolono601
22260232
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA2dritto-ad angolono601
22260267
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L0,3dritto-ad angolo2 LEDs241
22260268
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L0,6dritto-ad angolo2 LEDs241
22260269
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L1dritto-ad angolo2 LEDs241
22260270
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L2dritto-ad angolo2 LEDs241
4-pin
22260347
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS0,3dritto-drittono301
22260349
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS0,6dritto-drittono301
22260350
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS1dritto-drittono301
22260348
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS2dritto-drittono301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione dei conduttori: 0,25 mm²
  • Colorazioni: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP68

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.