EPIC® SENSOR Flush-type M12

Per il collegamento rapido di dispositivi sensore-attuatore nel quadro elettrico, questo connettore è dotato di conduttori singoli lunghi 50 cm. Viene avvitato nella parte anteriore della custodia e può essere facilmente cablato al suo interno. La sua stabilità e la sua resistenza (IP 67) garantiscono connessioni sicure nel campo dei sensori-attuatori.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridottiImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliFilettatura di fissaggioTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Montaggio su pannello frontale, filettatura M16 x 1,6
381166926
-12M163010
381166924
-5M166010
381166923
-4M1625010
381166922
-8M163010
381166921
-12M163010
381166920
-3M1625010
381166919
-5M166010
381166918
-4M1625010
381166917
-8M163010
381166925
-3M1625010
Spina da fronte pannello
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16 posizionabile2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16 posizionabile601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9 posizionabile2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9 posizionabile601
Spina da retro pannello
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Presa da fronte pannello
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16 posizionabile2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16 posizionabile601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9 posizionabile2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9 posizionabile601
Presa da retro pannello
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La codifica meccanica del connettore impedisce il collegamento errato con la relativa controparte.
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67.
  • Comoda soluzione di connessione per configurazioni individuali.
  • Con filettatura M16 per facilitare l’avvitamento in una custodia con foro filettato (incluso il controdado per i fori passanti senza filettatura).
  • Con conduttori singoli pronti per il collegamento rapido all’interno della custodia.

Applicazione

  • Utilizzabile universalmente sulle interfacce delle macchine per molteplici applicazioni nella trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza.
  • Per collegare i dispositivi ai quadri elettrici o agli alloggiamenti delle macchine.
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Caratteristiche del prodotto

  • Con filettatura M12, M16 o PG9
  • Versioni per montaggio su pannello frontale o posteriore
  • Connettore M12, codifica A con sistema di fissaggio rapido
  • PWIS-free
  • La versione da retro pannello include il controdado

Norm references / Approvals

  • Numero file UL: E249137

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore Sensore-Attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore a incasso sensore-attuatore

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Au (oro)

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da -25°C a +85°C

Codifica

  • A-standard

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.