EPIC® SENSOR M8
Connettori M8 da cablare
Connettori M8 per il montaggio con connessione a vite o IDC per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Easy connection with proven screw clamp connection
- Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
- Cablaggio semplice e rapido sul posto
- Non necessità di strumenti speciali per il cablaggio
- Confezionamento semplice in loco grazie alla tecnica di collegamento rapido IDC
Caratteristiche del prodotto
- Versione a 3 o 4 poli
- Versione con contatti ad innesto rapido (IDC) o a vite
- PWIS-free
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore
Materiale
- Contatti: CuZn
Placcatura contatti: Au (oro)
Grado di protezione
- IP 65/IP 67 (IDC)
IP 68 (perforazione)
IP 67 (vite)
Campo di temperatura (esercizio)
- Connettore
da -25 °C a +80 °C (IDC)
da -25 °C a +85 °C (perforazione)
da -40 °C a +85 °C (vite)
Codifica
- A-standard
Corrente nominale (A)
- 4 A
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
