UNIVERSAL STRIP Utensile di spelatura e taglio

Strumento di spelatura per applicazioni specifiche, es. per settore fotovoltaico, cavi PTFE, prodotto in Germania, lame intercambiabili

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Per isolamentoLunghezza (mm)Peso kgPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Utensile sanza lama
21920005
Universal Strip senza lama di spelatura--1940,411
Lama di sguainatura sostituibile
21920009
Blade DIN single cores0.14 - 6PVC--1
21920126
Lama di sguainatura POF 1, 2, 4 conduttori2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920006
Lama di sguainatura PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920004
Lama di sguainatura PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920008
Lama di sguainatura PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920135
Lama di sguainatura AS-I-gomma/TPE/PVC--1
21920122
Lama di sguainatura Solar1.5 - 6.0XLPO--1
Utensile con lama inclusa
21920141
Universal Strip monoconduttori DIN0.14 - 6PVC--1
21920125
Universal Strip POF 1, 2, 4 conduttori2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920140
Universal Strip AS-I-gomma/TPE/PVC--1
21920120
Universal Strip Solar1.5 - 6XLPO--1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Non schiaccia o deforma il cavo grazie al metodo speciale di spelatura
  • Lama sostituibile per diverse sezioni di cavo
  • Utilizzabile indipendentemente dalla solidità e dalla dimensione del materiale di isolamento
  • Rilascio automatico dopo l'operazione

Applicazione

  • Pinza di spelatura e taglio adatto ad applicazioni speciali grazie alle lame intercambiabili
  • Adatto per conduttori in fluoropolimero e PVC, AS-I, Solar, cavi POF
  • Per spelatura di guaina e di isolamento da tutti i monoconduttori e cavi multiconduttori 0,03-16 mm² (Si prega di verificare la gamma di applicazioni di ogni lama)

Caratteristiche del prodotto

  • Versione: cromata con impugnatura in materiale plastico

Incluso

  • Strumenti e lame di sguainatura possono essere ordinati separatamente oltre che già presenti nell’apposito kit
  • Lo strumento viene sempre fornito con un blocco di lunghezza

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

Colore standard

  • arancione

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.