ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45
PROFINET Patchcord RJ45
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo C, Cat.5, connettore RJ45, PUR, per catena portacavi
- Basata su 2170894
-
Ulteriori varianti sotto
www.lapp.com/konfektionsfinder
o su richiesta.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
- Per il collegamento diretto tra due componenti
Applicazione
- Alta flessibilità
- Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
- Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
- Per interni
Caratteristiche del prodotto
- Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
- 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
Norm references / Approvals
- The cable is UL/CSA-certified (CMX)
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
- Cordatura a star quad
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PUR
- Colore: verde (simil RAL 6018)
- Cavo patch precablato con connettori RJ45
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale
Raggio minimo di curvatura
- Flessibile: 8 x diametro esterno
Grado di protezione
- RJ45 - IP20
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: da -20 °C a +60 °C
- Posa fissa: da -30°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet
