ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12

PROFINET Patchcord M12

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo C, M12/M12, con codifica D, diritto o angolare, PUR; con omologazione UL; Cat.5 2coppie

  • Basata su 2170894
  • Ulteriori varianti sotto
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeImpermeabile

CULUSPROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M12
2171121IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171049
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171050
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171051
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171052
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171053
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171329IE-PNC-5-M12D-S-15-P-2-22-FD-M12D-S15500,8
2171054
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
2172231IE-PNC-5-M12D-S-25-P-2-22-FD-M12D-S25783
spina ad angolo M12 e spina dritta M12
2171122
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-M12D-S0,515,65
2171061
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-M12D-S131,3
2171062
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S262,6
2171063
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-M12D-S393,9
2171064
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-M12D-S5156,5
2171065
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-M12D-S10313
2171066
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S20626
spina dritta M12 ed estremità cavo libera
2172201
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171055
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171056
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171057
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171058
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171059
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE10313
2171060
IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE20626
spina ad angolo M12 ed estremità cavo libera
2172204
IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171067
IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171068
IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171069
IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171070
IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171071
IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE10313
2171072
IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE20626
presa dritta M12 e spina dritta M12
2171250
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-M12DF-S0,515,65
2171251
IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12DF-S131,3
2171252
IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12DF-S231,3
2171253
IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12DF-S362,6
2171254
IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12DF-S593,9
2171255
IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12DF-S10156,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per il collegamento diretto tra due componenti
  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti

Applicazione

  • Alta flessibilità
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • The cable is UL/CSA-certified (CMX)
  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP69

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +60°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.