ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12

PROFINET Patchcord M12

Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore M12, codifica D, PVC, flessibile

  • Basata su 2170886
  • Ulteriori varianti sotto
    www.lapp.com/konfektionsfinder
    o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeImpermeabile

CULUSPROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M12
2171025
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S131,3
2171026
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S262,6
2171027
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-M12D-S393,9
2171028
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-M12D-S5156,5
2171029
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-M12D-S10313
2171030
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-M12D-S20626
spina ad angolo M12 e spina dritta M12
2171037
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-M12D-S131,3
2171038
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-M12D-S262,6
2171039
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-M12D-S393,9
2171040
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-M12D-S5156,5
2171041
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-M12D-S10313
2171042
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-M12D-S20626
spina dritta M12 ed estremità cavo libera
2171031
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-OE131,3
2171032
IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-OE262,6
2171033
IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE393,9
2171034
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-OE5156,5
2171035
IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-OE10313
2171036
IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE20626
spina ad angolo M12 ed estremità cavo libera
2171043
IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-OE131,3
2171044
IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-OE262,6
2171045
IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-OE393,9
2171046
IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-OE5156,5
2171047
IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-OE10313
2171048
IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-OE20626
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
  • Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

  • Posa mobile
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)
  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Grado di protezione

  • IP69

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +60°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.