ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12
PROFINET Patchcord M12
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore M12, codifica D, PVC, flessibile
- Basata su 2170886
-
Ulteriori varianti sotto
www.lapp.com/konfektionsfinder
o su richiesta.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
- Per il collegamento diretto tra due componenti
Applicazione
- Posa mobile
- Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
- Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
- Per interni
Caratteristiche del prodotto
- Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
- 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
Norm references / Approvals
- Cavo certificato UL/CSA (CMG)
- Numero file UL: E249137
Costruzione
- Conduttore a trefolo, 2x2x AWG22/7
- Cordatura a star quad
- Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
- Guaina esterna in PVC
- Colore: verde (simil RAL 6018)
- Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione
- Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 150 mm
Grado di protezione
- IP69
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -20°C a +60°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
