ETHERLINE® PN Cat.5 M12

PROFINET Patchcord M12

Ethernet industriale Profinet tipo A, cavo patch M12/M12, codifica D, dritto o angolare; PVC, omologazione UL; Cat.5 2 coppie

  • Basata su 2170893
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenzeImpermeabile

CULUSDeviceNetPROFINETEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLength (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

spina dritta M12 e spina dritta M12
2171001
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-M12D-S130,4
2171002
IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S260,8
2171003
IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-M12D-S391,2
2171004
IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-M12D-S5152
2171005
IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-M12D-S10304
2171006
IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-M12D-S20608
spina ad angolo M12 e spina dritta M12
2171013
IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-M12D-S130,4
2171014
IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-M12D-S260,8
2171015
IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-M12D-S391,2
2171016
IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-M12D-S5152
2171017
IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-M12D-S10304
2171018
IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-M12D-S20608
spina dritta M12 ed estremità cavo libera
2171007
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171008
IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171009
IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171010
IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-OE5152
2171011
IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-OE10304
2171012
IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-OE20608
spina ad angolo M12 ed estremità cavo libera
2171019
IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171020
IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171021
IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171022
IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-OE5152
2171023
IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-OE10304
2171024
IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-OE20608
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti

Applicazione

  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per la comunicazione tra le unità di controllo SIEMENS® SINAMICS (PLC) dei sistemi di servo-azionamento.
  • Per interni

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Norm references / Approvals

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)
  • Numero file UL: E249137

Costruzione

  • Conduttore rigido, 2x2x AWG22/1
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavi di collegamento precablati con connettore M12 con codifica D e sistema antivibrazione
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Durante l'installazione: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 150 mm

Grado di protezione

  • IP69

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -20 °C a +60 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Per ulteriori informazioni tecniche consulta il Data Sheet