ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Cavo dati, categoria 7A, classe FA - testato fino a 1600 MHz

Cavo dati, categoria 7A, classe FA - testato fino a 1600 MHz

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Collaudato fino a 1600 MHz con max 30m di lunghezza (tipicamente per data center)

AutoestinguentePrivo di alogeniinterferenze

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmColoriPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170976
ETHERLINE® LAN Cat.7A 1600 S/FTP 4x2xAWG22LSZH4 x 2 x AWG22/11,568.2giallo3471
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801

Applicazione

  • Adatto all'impiego nei luoghi in cui la densità di terminali è molto elevata ad es. per il cablaggio di edifici che ospitano uffici.
  • 1500 MHz: La lunghezza massima dei cavi nel settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 o EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m canalina per cavi + 10 m postazione di lavoro)
  • 1600 MHz: con max 30m di lunghezza di posa (tipicamente nei centri di calcolo)

Caratteristiche del prodotto

  • Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Idoneo per PoE, VoIP
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Nessuna propagazione dell'incendio secondo IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma su fasci di cavi o conduttori)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • I cavi LAN CAT.7A di Lapp Kabel per "Sistemi di cablaggio strutturati" soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe FA - collegamento permanente).
  • Supera gli Standard EN 50173 e ISO/IEC 11801

Costruzione

  • Conduttore rigido 4x2xAWG22/1
  • Isolamento del conduttore: poliolefina cellulare
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
  • Colore: giallo (RAL 1021)

Classificazione

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno
  • Durante la posa: 8 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da 0 °C a + 50 °C
  • Posa fissa: da -20°C a +60°C

  • Confezione: bobina
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.