ETHERLINE® TRAIN
Cavi Ethernet a norma EN 50264-3-1 tipo XM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie
Cavo Industrial Ethernet per applicazioni ferroviarie e bordo treno, secondo EN 50264
- Soddisfa EN 50264-3-2 tipo XM e EN 45545-2
-
Prestazioni Cat.5e fino a 100 / 1000 MBit/s
Cat.6A e Cat.7 qualificati per 10 GBit/s
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
- Ampio range di temperatura
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Applicazione
- Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
- Adatto alla connessione a sistemi di videosorveglianza, di infotainment per passeggeri, di biglietteria
- Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate
Caratteristiche del prodotto
- Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
- Privo di alogeni a norma EN 60754-1
- Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
- Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
- Assenza di gas tossici a norma EN 50305
- Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
- Ignifugo a norma EN 60332-1-2
- Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 60332-3-25 - Reazione al fuoco a norma NF:
- Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
- Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
- Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
Cat. C1 e C2 - Proprietà chimiche:
- Resistente all'olio a norma EN 50264-1
- Resistente al carburante a norma EN 50264-1
- Resistente agli acidi a norma EN 50264-1
- Resistente agli alcali a norma EN 50264-1
- Resistente all'ozono a norma EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
- Requisiti elettrici secondo IEC 61156-6
- EN 50264-1
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
- Isolamento del conduttore a base di poliolefina
- Cat.5e: SF/UTP - schermatura con calza di rame stagnato.
- Cat.6A/Cat.7: S/FTP: Schermatura totale con calza di rame stagnato e con foglio di alluminio sulle coppie
- Guaina esterna: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni EM 104
- Colore guaina esterna: nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Cavo dati
Tensione di picco
- (non adatto per uso potenza) 125 V
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1.000 V
- Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
- nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6
Campo di temperatura
- Posa fissa:
da -45°C a +90°C - Mobile: da -35°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
- Datasheet su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
