UNITRONIC® BUS LD

Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di bus

Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industriale

UL

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per posa fissa
2170203
UNITRONIC® BUS LD1 x 2 x 0,225,71837
2170204
UNITRONIC® BUS LD2 x 2 x 0,227,12845
2170205
UNITRONIC® BUS LD3 x 2 x 0,227,23772
Per posa fissa - approvazione UL/CSA CMX
2170803
UNITRONIC® BUS LD A1 x 2 x 0,225,71839
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Idoneo a diversi sistemi bus basati su RS485 / RS422

Applicazione

  • Per posa fissa
    Capacità di schermatura massima secondo le prescrizioni EMC
  • Cavo per sistemi bus Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
  • Ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
  • 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
  • 187,5 kBit/s = max. 1.000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m

Norm references / Approvals

  • UNITRONIC®BUS LD A: Versione UL con approvazione; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 e CSA C22.2 No.214-02
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Conduttore flessibile, a 7 fili in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Codice colori DIN 47100
  • Schermatura totale in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 186 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 100 - 120 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -5°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Modubus è registrato presso l’organizzazione Modbus-IDA. SUCOnet P è un marchio depositato del gruppo aziendale Moeller. Modulink P è un marchio depositato della Weidmüller GmbH & Co. VariNet è un marchio depositato della Pepperl+Fuchs GmbH
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.