UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Cavo CAN Bus per veicoli commerciali

Cavo bus CAN per l'impiego in veicoli commerciali con esigenze elevate, come alto intervallo di temperatura, resistenza a UV, materiali di esercizio e molto altro.

  • Realizzato secondo ISO 6722
  • Testato secondo ECE-R 118.01

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazionee-MobilityPer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniIngombri ridottiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CANopen

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

2170385
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,256,452646
2170386
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,347,543361
2170387
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,58,364170
2170388
UNITRONIC® BUS HEAT 67221 x 4 x 0,759,795995
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Star-quad stranding, thus less space requirement and weight
  • Ampio range di temperatura
  • Buona resistenza a oli, benzina, acidi e soluzioni alcaline

Applicazione

  • Adatto alla connessione a sistemi di videosorveglianza, di infotainment per passeggeri, di biglietteria
  • Per la posa fissa, flessibile condizionatamente e protetta in veicoli commerciali

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna priva di alogeni
  • Massima velocità di trasmissione: 1 Mbit/s per lunghezza segmento
    40 m
  • Classe B di temperatura secondo ISO 6722-1
  • ISO 11898 fornisce indicazioni relative alle lunghezze di segmento, le sezioni dei conduttori e i bitrate
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Standardizzato a livello internazionale ISO 11898

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame nudo
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: nero
  • Resistente ai raggi UV
  • Schermatura in fili di rame avvolti a spirale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • 40 nF/km (800 Hz)

Tensione di picco

  • 250 V (non adatto come cavo di alimentazione)

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 159,8 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +105°C
  • Movimento occasionale: da -30°C a +105°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.